Spannlager / RAE□□-NPP-NR / Aussenring zylindrisch / beidseitig P-Dichtung / NPP / Befestigung durch Exzenterspannring, Nuten im Außenring

Spannlager / RAE□□-NPP-NR / Aussenring zylindrisch / beidseitig P-Dichtung / NPP / Befestigung durch Exzenterspannring, Nuten im Außenring
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 40 mm / [Außendurchmesser] 47 - 80 mm / [Breite] 21.4 - 30.2 mm


Die Auswahl der Spannlager von INA erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Spannlager im Bereich von 20 bis 40 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 47 bis 80 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 21.4 und 30.2 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RAE20-XL-NPP-NR
RAE25-XL-NPP-NR
RAE30-XL-NPP-NR
RAE35-XL-NPP-NR
RAE40-XL-NPP-NR
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)

16.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 204721,412800660031

17.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 255221,414000780031

24.93 €

1 7 Arbeitstage 306223,8195001130035,8

30.42 €

1 12 Arbeitstage 357225,4255001530039

36.75 €

1 7 Arbeitstage 408030,2325001980043,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial

Technischer Support