Spannlager / RALE□□-NPP / Aussenring zylindrisch / beidseitig P-Dichtung / NPP / Befestigung durch Exzenterspannring

Spannlager / RALE□□-NPP / Aussenring zylindrisch / beidseitig P-Dichtung / NPP / Befestigung durch Exzenterspannring
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 30 mm / [Außendurchmesser] 42 - 55 mm / [Breite] 16.7 - 18.5 mm


Bei der Auswahl der Spannlager von INA sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Spannlager zwischen 20 und 30 mm und den Außendurchmesser zwischen 42 und 55 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 16.7 und 18.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RALE20-XL-NPP-FA106
RALE25-XL-NPP
RALE30-XL-NPP-FA106
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)

16.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 204216,79400500024,5

17.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 254717,510100590025,5

21.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 305518,513200830026,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support