Spannlager / RALE□□-NPP-B / Aussenring kugelförmig / beidseitig P-Dichtung / NPP / Befestigung durch Exzenterspannring

Spannlager / RALE□□-NPP-B / Aussenring kugelförmig / beidseitig P-Dichtung / NPP / Befestigung durch Exzenterspannring
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 30 mm / [Außendurchmesser] 42 - 55 mm / [Breite] 16.7 - 18.5 mm


Bei der Auswahl der Spannlager von INA sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Spannlager im Bereich von 20 bis 30 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 42 bis 55 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 16.7 und 18.5 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RALE20-XL-NPP-B
RALE25-XL-NPP-B
RALE30-XL-NPP-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)

16.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 204216,7940021100500024,5

17.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 254717,51010018600590025,5

21.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 305518,51320015700830026,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial

Technischer Support