Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RCRA20/46-FA106 |
RCRA20/46-XL-FA106 |
RCRB25/57-FA106 |
RCRB25/57-XL-FA106 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 46 | 24,6 | 9400 | 5000 | 24,5 | - | - | - | ||
23.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 46 | 24,5 | 9400 | 5000 | 24,5 | Ja | Ja | 0,107 | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 57,3 | 31 | 14000 | 7800 | 31 | - | - | - | ||
28.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 57,3 | 31 | 14000 | 7800 | 31 | Ja | Ja | 0,2 |
Loading...
Lastrichtung | Radial |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Breite mit Montageteilen B1(mm)
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften