Spannlager / UC2□□ / beidseitig RSR-Dichtung / RSR / kugelförmig, Stellschraubenhülse

Spannlager / UC2□□ / beidseitig RSR-Dichtung / RSR / kugelförmig, Stellschraubenhülse
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 60 mm / [Außendurchmesser] 47 - 110 mm / [Breite] 31 - 65.1 mm


Bei der Entscheidung über die Spannlager von INA sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Spannlager im Bereich von 12 bis 60 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 47 bis 110 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 31 und 65.1 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UC201
UC202
UC203
UC204
UC205
UC206
UC207
UC208
UC209
UC210
UC211
UC212
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

11.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12473112800187006600

11.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15473113600187006600

11.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17473113600187006600

11.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20473112800187006600

10.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 255234,114000167007800

16.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306238,1195001380011300

14.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 357242,9275001170015300

23.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 408049,2325001030019800

26.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 458549,232500960020400

22.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 509051,635000900023200

38.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5510055,643500800029000

38.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6011065,152000730036000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial

Technischer Support