Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Allowable Incline Angle α (deg) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | 106000 | 21,3 | 10 | 30 | 14 | ||
21.68 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 20 | 148000 | 29,6 | 9 | 35 | 16 | ||
24.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 241000 | 48,3 | 7 | 42 | 20 | ||
20.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 311000 | 62,3 | 6 | 47 | 22 | ||
25.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 400000 | 79,9 | 6 | 55 | 25 | |||
30.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 496000 | 99,1 | 7 | 62 | 28 | |||
34.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | 639000 | 128 | 7 | 68 | 32 | ||
43.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 785000 | 157 | 6 | 75 | 35 | ||
66.62 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 60 | 1220000 | 245 | 6 | 90 | 44 | ||
98.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 | 1560000 | 313 | 6 | 105 | 49 | ||
131.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 2010000 | 402 | 6 | 120 | 55 | ||
231.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 90 | 2440000 | 489 | 5 | 130 | 60 | ||
231.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 3040000 | 608 | 7 | 150 | 70 | ||
- | 405.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | - | - | - | 150 | 70 | |
- | 398.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 110 | 3280000 | 655 | 6 | 160 | 70 | |
- | 539.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 4760000 | 952 | 6 | 180 | 85 | |
- | 701.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | - | - | - | 180 | 85 | |
- | 663.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 140 | 5360000 | 1070 | 7 | 210 | 90 | ||
- | 1,007.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 160 | 6800000 | 1360 | 8 | 230 | 105 | ||
- | 2,448.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 180 | - | - | - | 260 | 105 | |
- | 2,034.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 10600000 | 2130 | 7 | 290 | 130 | |
- | 4,959.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 220 | - | - | - | 320 | 135 | |
- | 3,291.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 240 | 12800000 | 2550 | 8 | 340 | 140 | ||
- | 5,696.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 240 | - | - | - | 340 | 140 | |
- | 4,053.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | 260 | 15200000 | 3040 | 7 | 370 | 150 | ||
- | 7,017.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 260 | - | - | - | 370 | 150 | |
- | 8,845.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 280 | - | - | - | 400 | 155 | |
- | 9,576.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 300 | 19100000 | 3830 | 7 | 430 | 165 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::130 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Allowable Incline Angle α(deg)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften