Gelenklager / zweiseitige Lippendichtung / DIN ISO 12240-1 / GE-HO-2RS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE20-HO-2RS
GE25-HO-2RS
GE30-HO-2RS
GE35-HO-2RS
GE40-HO-2RS
GE45-HO-2RS
GE50-HO-2RS
GE60-HO-2RS
GE70-HO-2RS
GE80-HO-2RS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)

28.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2014800029,63524

39.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2524100048,34229

30.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3031100062,34730

36.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3540000079,95535

55.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4049600099,16238

49.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 456390001286840

57.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 507850001577543

87.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6012200002459054

127.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 70156000031310565

189.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80201000040212074

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -30::130 Allowable Incline Angle α(deg) 3

Technischer Support