Gelenklager / DIN ISO 12240-1 / GE-LO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE12-LO
GE16-LO
GE20-LO
GE25-LO
GE32-LO
GE40-LO
GE50-LO
GE63-LO
GE80-LO
GE100-LO
GE110-LO
GE125-LO
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)

18.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 125400010,82212

29.70 €

1 17 Arbeitstage 168860017,72816

20.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2014800029,63520

23.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2524100048,34225

37.83 €

1 12 Arbeitstage 3233700067,35232

43.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4049600099,16240

88.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 507850001577550

111.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6312700002549563

203.67 €

1 17 Arbeitstage 80201000040212080

401.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1003040000608150100

643.48 €

1 17 Arbeitstage 1103280000655160110

851.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1254760000952180125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -60::200 Allowable Incline Angle α(deg) 4

Technischer Support