Gelenkköpfe mit Außengewinde / GAR-DO / ISO 12240-4 / Rechtsgewinde / Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GAR6-DO
GAR8-DO
GAR10-DO
GAR12-DO
GAR15-DO
GAR17-DO
GAR20-DO
GAR25-DO
GAR30-DO
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Allowable Incline Angle α
(deg)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)

22.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 669303,41321646.5

17.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8129005,591524854

18.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10206008,161229962.5

28.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123020010,811341071

27.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 154160016,98401283

29.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 175650021,310461492

36.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 207560029,695316104.5

48.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 258830048,376420126

69.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3011900062,367322146.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -60::200

Technischer Support