Gelenkköpfe mit Außengewinde / GAR-DO-2RS / ISO 12240-4 / zweiseitige Lippendichtung / Rechtsgewinde / Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GAR20-DO-2RS
GAR25-DO-2RS
GAR30-DO-2RS
GAR35-DO-2RS
GAR40-DO-2RS
GAR45-DO-2RS
GAR50-DO-2RS
GAR60-DO-2RS
GAR70-DO-2RS
GAR80-DO-2RS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Allowable Incline Angle α
(deg)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
-

42.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20---53104.5-
-

54.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25---64126-
-

77.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30---73146.5-

136.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3515900079,968225181

149.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4019400099,179228196

202.74 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45259000128710232214

248.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50314000157611235241

428.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 60485000245613544277.5

666.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 70564000313616049315

1,037.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80690000402618055360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -30::130

Technischer Support