Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GIR6-DO |
GIR8-DO |
GIR10-DO |
GIR12-DO |
GIR15-DO |
GIR17-DO |
GIR20-DO |
GIR25-DO |
GIR30-DO |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Allowable Incline Angle α (deg) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 10300 | 3,4 | 13 | 21 | 6 | 40.5 | ||
19.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 16000 | 5,59 | 15 | 24 | 8 | 48 | ||
20.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 22000 | 8,16 | 12 | 29 | 9 | 57.5 | ||
23.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 30400 | 10,8 | 11 | 34 | 10 | 67 | ||
40.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 44800 | 16,9 | 8 | 40 | 12 | 81 | ||
32.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | 56500 | 21,3 | 10 | 46 | 14 | 90 | ||
51.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 75600 | 29,6 | 9 | 53 | 16 | 103.5 | ||
69.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 88300 | 48,3 | 7 | 64 | 20 | 126 | ||
101.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 119000 | 62,3 | 6 | 73 | 22 | 146.5 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(℃) | -60::200 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Allowable Incline Angle α(deg)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften