Gelenkköpfe / GIR-UK / ISO 12240-4 / Innengewinde / Rechtsgewinde / wartungsfrei / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GIR6-UK
GIR8-UK
GIR10-UK
GIR12-UK
GIR15-UK
GIR17-UK
GIR20-UK
GIR25-UK
GIR30-UK
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Allowable Incline Angle α
(deg)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)

30.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6103003,61321640.5

30.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8160005,851524848

23.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10220008,641229957.5

27.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 123040011,311341067

33.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 154480017,88401281

47.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 175650022,510461490

42.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 207560031,395316103.5

82.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2510500051,176420126

93.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3013900065,967322146.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -50::200

Technischer Support