Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.06 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 52 | 23 | 3600 | 48500 | 42500 | - | - | - | - | ||
112.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 25 | 3150 | 64000 | 57000 | - | - | - | - | ||
118.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 35 | 72 | 28 | 2700 | 89000 | 81000 | - | - | - | - | ||
123.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 28 | 2600 | 101000 | 91000 | - | - | - | - | ||
130.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 28 | 2550 | 104000 | 99000 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 85 | 28 | 2550 | 104000 | 99000 | Ja | Ja | 0,62 | kg | |||
102.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 90 | 28 | 2440 | 109000 | 107000 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 90 | 28 | 2440 | 109000 | 107000 | Ja | Ja | 0,67 | kg | |||
122.89 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | 100 | 31 | 2250 | 129000 | 130000 | - | - | - | - | |||
140.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55 | 100 | 31 | 2250 | 129000 | 130000 | - | - | - | - | ||
162.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 34 | 2030 | 160000 | 155000 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 110 | 34 | 2030 | 160000 | 155000 | Ja | Ja | 1,23 | kg | |||
141.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 65 | 120 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 120 | 38 | 1740 | 202000 | 210000 | Ja | Ja | 1,687 | kg | |||
165.24 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 125 | 38 | 1670 | 211000 | 226000 | - | - | - | - | |||
228.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 130 | 38 | 1630 | 216000 | 237000 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 130 | 38 | 1630 | 216000 | 237000 | Ja | Ja | 1,93 | kg | |||
262.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 140 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 140 | 40 | 1540 | 250000 | 270000 | Ja | Ja | 2,503 | kg | |||
302.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 85 | 150 | 44 | 1420 | 305000 | 325000 | - | - | - | - | ||
265.02 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | 160 | 48 | 1300 | 345000 | 375000 | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften