Pendelkugellager / 108-TVH / ähnlich DIN 630 / zweireihig / Kunststoffkäfig

Pendelkugellager / 108-TVH / ähnlich DIN 630 / zweireihig / Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 8 mm / [Außendurchmesser] 22 mm / [Breite] 7 mm


Die Auswahl der Pendelkugellager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. 8 mm beträgt der Innendurchmesser und 22 mm groß ist der Außendurchmesser der Pendelkugellager. Die Breite liegt bei 7 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
108-TVH
108-TVH-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

13.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2750Radial39000560
-

13.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 8 [D] Aussendurchmesser(mm) 22 [B] Breite(mm) 7

Technischer Support