Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 14 | 10100 | Radial | 18100 | 2600 | - | - | - | - | ||
16.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 52 | 15 | 12300 | Radial | 15500 | 3300 | - | - | - | - | ||
18.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 62 | 16 | 15900 | Radial | 13100 | 4650 | - | - | - | - | ||
25.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 17 | 16000 | Radial | 11600 | 5100 | - | - | - | - | ||
25.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 80 | 18 | 19400 | Radial | 10100 | 6500 | - | - | - | - | ||
28.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | 85 | 19 | 22000 | Radial | 9300 | 7300 | - | - | - | - | ||
36.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 20 | 22900 | Radial | 8700 | 8100 | - | - | - | - | ||
45.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55 | 100 | 21 | 27000 | Radial | 7700 | 10000 | - | - | - | - | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 110 | 22 | 30500 | Radial | 6900 | 11500 | 0,885 | kg | Verfügbar | Verfügbar | ||
54.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 22 | 30500 | Radial | 6900 | 11500 | - | - | - | - | ||
66.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | 120 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
74.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 70 | 125 | 24 | 35000 | Radial | 6200 | 13800 | - | - | - | - | ||
- | 77.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 130 | 25 | 39000 | Radial | 5700 | 15700 | 1295 | kg | Verfügbar | Verfügbar | |
84.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 130 | 25 | 39000 | Radial | 5700 | 15700 | - | - | - | - | ||
88.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 80 | 140 | 26 | 40000 | Radial | 5300 | 17000 | - | - | - | - | ||
109.74 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 150 | 28 | 49500 | Radial | 4900 | 20800 | - | - | - | - | ||
- | 135.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 160 | 30 | 57000 | Radial | 4550 | 23500 | 2,48 | kg | Verfügbar | Verfügbar | |
148.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 90 | 160 | 30 | 57000 | Radial | 4550 | 23500 | - | - | - | - | ||
- | 307.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 95 | 170 | 32 | 64000 | Radial | 6300 | 27000 | 3,28 | kg | Verfügbar | Verfügbar | |
350.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 95 | 170 | 32 | 64000 | Radial | 6300 | 27000 | - | - | - | - | ||
376.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 180 | 34 | 70000 | Radial | 6000 | 29500 | - | - | - | - | ||
402.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 110 | 200 | 38 | 89000 | Radial | 5300 | 38500 | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften