Pendelkugellager / 13□□ / ähnlich DIN 630 / zweireihig / Lagerluft wählbar / Käfig wählbar

Pendelkugellager / 13□□ / ähnlich DIN 630 / zweireihig / Lagerluft wählbar / Käfig wählbar
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 5 - 110 mm / [Außendurchmesser] 19 - 240 mm / [Breite] 6 - 50 mm


Die Auswahl der Pendelkugellager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelkugellager im Bereich von 5 bis 110 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 19 bis 240 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 6 und 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1301-TVH
1302
1302-C3
1303
1303-C3
1304-TVH
1304-TVH-C3
1305-TVH
1305-TVH-C3
1306-TVH
1306-TVH-C3
1307-TVH
1307-TVH-C3
1308-TVH
1308-TVH-C3
1309-TVH
1309-TVH-C3
1310-TVH
1310-TVH-C3
1311-TVH
1311-TVH-C3
1312-TVH
1312-TVH-C3
1313-TVH
1313-TVH-C3
1314-M
1315-M
1315-M-C3
1316-M
1316-M-C3
1317-M
1318-M
1318-M-C3
1319-M
1320-M
1322-M
135-TVH
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit lichte Höhe Identifikator RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat

23.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1237129800Radial223002160-----
-

20.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 154213---------
-

21.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 154213--3700-0,096kgC3VerfügbarVerfügbar
-

21.74 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 174714---------
-

24.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 174714---------

21.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20521512700Radial161003350-----
-

21.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 205215---------

27.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25621718300Radial129005000-----
-

27.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 256217---------

33.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30721921700Radial111006300-----
-

33.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 307219---------

38.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35802125500Radial97007900-----
-

38.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 358021---------

46.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40902330000Radial86009700-----
-

46.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 409023---------

57.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 451002538500Radial750012700-----
-

57.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4510025---------

71.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011027---------
-

71.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011027---------

85.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 551202952000Radial610017900-----
-

85.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5512029---------

106.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 601303158000Radial550020800-----
-

106.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6013031---------

134.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 651403363000Radial520022900-----
-

134.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6514033---------

283.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 701503575000Radial720027500-----

335.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 751603780000Radial670030000-----
-

294.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 751603780000Radial6700300003,65kgC3VerfügbarVerfügbar

318.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 801703989000Radial620033000-----
-

331.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8017039--4000-4,36kgC3VerfügbarVerfügbar

404.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 851804199000Radial580038000-----
-

465.98 €

1 17 Arbeitstage 9019043109000Radial550043000-----
-

402.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9019043--3950-6,13kgC3VerfügbarVerfügbar
-

558.77 €

1 17 Arbeitstage 9520045134000Radial510051000-----
-

686.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10021547145000Radial470057000-----
-

1,079.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11024050165000Radial420072000-----
-

16.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51962600Radial41500480-----

Loading...

  1. 1

Technischer Support