Pendelkugellager / 13□□-K, 13□□-K / ähnlich DIN 630 / zweireihig / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 / Käfig wählbar

Pendelkugellager / 13□□-K, 13□□-K / ähnlich DIN 630 / zweireihig / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 / Käfig wählbar
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 110 mm / [Außendurchmesser] 52 - 240 mm / [Breite] 15 - 50 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelkugellager von FAG berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelkugellager im Bereich von 20 bis 110 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 52 bis 240 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 15 und 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1305-K-TVH-C3
1306-K-TVH-C3
1307-K-TVH-C3
1308-K-TVH-C3
1309-K-TVH-C3
1310-K-TVH-C3
1311-K-TVH-C3
1312-K-TVH-C3
1313-K-TVH-C3
1315-K-M-C3
1316-K-M-C3
1317-K-M-C3
1318-K-M-C3
1319-K-M-C3
1320-K-M-C3
1322-K-M-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit lichte Höhe Identifikator RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat
-

27.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25621718300Radial129005000-----

33.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30721921700Radial111006300-----

38.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35802125500Radial97007900-----

46.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40902330000Radial86009700-----

57.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 451002538500Radial750012700-----

62.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 501102742000Radial690014200-----

85.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 551202952000Radial610017900-----

106.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 601303158000Radial550020800-----

134.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 651403363000Radial520022900-----

294.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 751603780000Radial670030000-----

318.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 801703989000Radial620033000-----

355.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 851804199000Radial580038000-----

386.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9019043109000Radial550043000-----

527.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9520045134000Radial510051000-----

726.92 €

1 17 Arbeitstage 10021547---------

988.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11024050165000Radial42007200011767kgC3VerfügbarVerfügbar

Loading...

  1. 1

Technischer Support