Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 25 | 52 | 18 | 17300 | Radial | 14400 | 4450 | ||
23.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 62 | 20 | 26000 | Radial | 11500 | 6900 | ||
32.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 23 | 33000 | Radial | 9800 | 9000 | ||
32.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 80 | 23 | 32500 | Radial | 8900 | 9500 | ||
42.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 23 | 28500 | Radial | 8600 | 9000 | ||
47.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 23 | 28500 | Radial | 8100 | 9500 | ||
58.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55 | 100 | 25 | 39000 | Radial | 7000 | 12500 | ||
71.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 28 | 48000 | Radial | 6300 | 16500 | ||
87.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | 120 | 31 | 58000 | Radial | 5600 | 19200 | ||
132.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 130 | 31 | 44500 | Radial | 5600 | 17800 | ||
140.78 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 140 | 33 | 49500 | Radial | 5300 | 19900 | ||
270.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 150 | 36 | 59000 | Radial | 7200 | 23600 | ||
236.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 90 | 160 | 40 | 71000 | Radial | 4400 | 28500 | ||
388.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 95 | 170 | 43 | 84000 | Radial | 6100 | 34500 | ||
- | 448.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 180 | 46 | 98000 | Radial | 5700 | 40500 | ||
- | 596.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 110 | 200 | 53 | - | - | - | - | |
596.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 110 | 200 | 53 | 126000 | Radial | 5000 | 52000 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften