Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2205-K-2RS-TVH-C3 |
2206-K-2RS-TVH-C3 |
2207-K-2RS-TVH-C3 |
2208-K-2RS-TVH-C3 |
2209-K-2RS-TVH-C3 |
2210-K-2RS-TVH-C3 |
2211-K-2RS-TVH-C3 |
2212-K-2RS-TVH-C3 |
2213-K-2RS-TVH-C3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.54 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 52 | 18 | 12300 | 8100 | 3300 | ||
32.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 20 | 15900 | 6800 | 4650 | ||
38.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 23 | 16000 | 5600 | 5100 | ||
43.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 23 | 19400 | 4950 | 6500 | ||
51.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 23 | 22000 | 4650 | 7300 | ||
57.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 23 | 22900 | 4250 | 8100 | ||
70.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55 | 100 | 25 | 27000 | 3850 | 10000 | ||
75.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 60 | 110 | 28 | 30500 | 3450 | 11500 | ||
92.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 65 | 120 | 31 | 31000 | 3150 | 12500 |
Loading...
Lastrichtung | Radial |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften