Pendelkugellager / 23□□ / Kunststoffkäfig / DIN 630 / zweireihig / beidseitig Lippendichtung / 2RS

Pendelkugellager / 23□□ / Kunststoffkäfig / DIN 630 / zweireihig / beidseitig Lippendichtung / 2RS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 55 mm / [Außendurchmesser] 42 - 120 mm / [Breite] 17 - 43 mm


Bei der Entscheidung über die Pendelkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Pendelkugellager zwischen 15 und 55 mm und den Außendurchmesser zwischen 42 und 120 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 17 und 43 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2303-2RS-TVH
2304-2RS-TVH
2305-2RS-TVH
2306-2RS-TVH
2307-2RS-TVH
2308-2RS-TVH
2309-2RS-TVH
2310-2RS-TVH
2311-2RS-TVH
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

33.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 17471912900101003200

38.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2052211270085003350

44.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2562241830070005000

55.65 €

35.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3072272170059006300

56.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3580312550052007900

76.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4090333000046509700

96.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 451003638500420012700

128.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 501104042000375014200

142.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 551204352000345017900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial

Technischer Support