Pendelkugellager / 23□□-K / ähnlich DIN 630 / zweireihig / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 / Käfig wählbar

Pendelkugellager / 23□□-K / ähnlich DIN 630 / zweireihig / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 / Käfig wählbar
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 100 mm / [Außendurchmesser] 62 - 215 mm / [Breite] 24 - 73 mm


Bei der Entscheidung über die Pendelkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelkugellager liegt zwischen 25 und 100 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 62 und 215 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 24 und 73 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2305-K-TVH-C3
2306-K-TVH-C3
2307-K-TVH-C3
2308-K-TVH-C3
2309-K-TVH-C3
2310-K-TVH-C3
2311-K-TVH-C3
2312-K-TVH-C3
2313-K-TVH-C3
2315-K-M-C3
2316-K-M-C3
2317-K-M-C3
2318-K-M-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

37.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25622425000Radial122006600

46.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30722732500Radial102008800

53.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 358031----

63.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40903346000Radial790013500

70.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 451003655000Radial700016600
-

93.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5011040----

135.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 551204377000Radial570024000

166.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 601304689000Radial520028000

213.75 €

1 17 Arbeitstage 651404898000Radial475032500

474.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7516055125000Radial610042500
-

583.38 €

1 17 Arbeitstage 8017058139000Radial570048500

644.90 €

1 17 Arbeitstage 8518060143000Radial540051000

769.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9019064156000Radial510058000

Loading...

  1. 1

Technischer Support