Pendelrollenlager / 222..-BEA-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Pendelrollenlager / 222..-BEA-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 190 - 280 mm / [Außendurchmesser] 340 - 500 mm / [Breite] 92 - 130 mm


Bei der Auswahl der Pendelrollenlager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 190 bis 280 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 340 bis 500 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 92 und 130 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22238-BEA-XL-K-MB1-C3
22240-BEA-XL-K-MB1-C3
22244-BEA-XL-K-MB1
22248-BEA-XL-K-MB1
22248-BEA-XL-K-MB1-C3
22252-BEA-XL-K-MB1
22252-BEA-XL-K-MB1-C3
22256-BEA-XL-K-MB1
22256-BEA-XL-K-MB1-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
-

-

1 4 Arbeitstage 19034092---C3JaJa36,2kg
-

2,495.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20036098---C3----
-

3,209.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20040098--------
-

3,719.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 240440120--------
-

5,137.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 240440120---C3----

6,575.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 260480130172026000003450000-----
-

6,575.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 260480130---C3----

8,548.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 280500130165027500003700000-----
-

8,548.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 280500130---C3----

Loading...

  1. 1

Technischer Support