Pendelrollenlager / 222..-E1A-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Pendelrollenlager / 222..-E1A-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Pendelrollenlager / 222..-E1A-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
  • Pendelrollenlager / 222..-E1A-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 60 - 170 mm / [Außendurchmesser] 110 - 310 mm / [Breite] 28 - 86 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von FAG berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 60 bis 170 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 110 bis 310 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 28 und 86 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22212-E1A-XL-K-M
22212-E1A-XL-K-M-C3
22213-E1A-XL-K-M
22213-E1A-XL-K-M-C3
22214-E1A-XL-K-M
22214-E1A-XL-K-M-C3
22215-E1A-XL-K-M
22216-E1A-XL-K-M
22216-E1A-XL-K-M-C3
22217-E1A-XL-K-M
22217-E1A-XL-K-M-C3
22218-E1A-XL-K-M
22218-E1A-XL-K-M-C3
22220-E1A-XL-K-M
22220-E1A-XL-K-M-C3
22222-E1A-XL-K-M
22222-E1A-XL-K-M-C3
22224-E1A-XL-K-M
22224-E1A-XL-K-M-C3
22226-E1A-XL-K-M
22226-E1A-XL-K-M-C3
22228-E1A-XL-K-M
22228-E1A-XL-K-M-C3
22230-E1A-XL-K-M
22230-E1A-XL-K-M-C3
22232-E1A-XL-K-M
22232-E1A-XL-K-M-C3
22234-E1A-XL-K-M
22234-E1A-XL-K-M-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
lichte Höhe Identifikator

118.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6011028-

118.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6011028C3

194.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6512031-

175.10 €

1 17 Arbeitstage 6512031C3

154.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7012531-

154.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7012531C3

231.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7513031-

232.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8014033-

232.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8014033C3

260.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8515036-

234.95 €

1 17 Arbeitstage 8515036C3

286.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9016040-

286.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9016040C3

362.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10018046-

326.80 €

1 17 Arbeitstage 10018046C3

435.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11020053-

392.60 €

1 17 Arbeitstage 11020053C3

522.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12021558-

522.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12021558C3

669.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13023064-

669.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13023064C3

856.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14025068-

771.37 €

1 17 Arbeitstage 14025068C3

1,095.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15027073-

835.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15027073C3

1,325.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16029080-

1,325.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16029080C3

1,603.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17031086-

1,603.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17031086C3

Loading...

  1. 1

Technischer Support