Pendelrollenlager / 223..-BE-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Pendelrollenlager / 223..-BE-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 160 - 220 mm / [Außendurchmesser] 340 - 460 mm / [Breite] 114 - 145 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 160 bis 220 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 340 bis 460 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 114 und 145 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22332-BE-XL-K
22332-BE-XL-K-C3
22332-BE-XL-K-C4
22332-BE-XL-K-JPA-T41A
22334-BE-XL-K
22334-BE-XL-K-C3
22334-BE-XL-K-C4
22334-BE-XL-K-JPA-T41A
22336-BE-XL-K
22336-BE-XL-K-C3
22336-BE-XL-K-JPA-T41A
22338-BE-XL-K
22338-BE-XL-K-C3
22338-BE-XL-K-C4
22338-BE-XL-K-JPA-T41A
22340-BE-XL-K
22340-BE-XL-K-C3
22340-BE-XL-K-JPA-T41A
22344-BE-XL-K
22344-BE-XL-K-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator

1,688.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 160340114225016800001990000-
-

1,688.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 160340114---C3
-

2,327.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 160340114----

2,659.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 160340114225016800001990000-

2,615.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 170360120213018700002220000-
-

1,993.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 170360120---C3
-

2,746.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 170360120----

3,138.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 170360120213018700002220000-

3,217.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 180380126203020600002460000-
-

3,217.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 180380126---C3

3,859.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 180380126203020600002460000-

2,819.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 190400132194022200002650000-
-

2,819.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 190400132---C3
-

3,499.53 €

1 17 Arbeitstage 190400132----

4,438.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 190400132194022200002650000-

3,241.66 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 200420138183024400002950000-
-

3,241.66 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 200420138---C3

5,105.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 200420138183024400002950000-

5,446.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 220460145169028000003400000-
-

5,446.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 220460145---C3

Loading...

  1. 1

Technischer Support