Pendelrollenlager / 223..-E1A / Hauptabmessung DIN 635-2

Pendelrollenlager / 223..-E1A / Hauptabmessung DIN 635-2
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 50 - 150 mm / [Außendurchmesser] 110 - 320 mm / [Breite] 40 - 108 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt zwischen 50 und 150 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 110 und 320 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 40 und 108 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22310-E1A-XL-M
22310-E1A-XL-M-C3
22312-E1A-XL-M
22312-E1A-XL-M-C3
22313-E1A-XL-M
22313-E1A-XL-M-C3
22314-E1A-XL-M
22314-E1A-XL-M-C3
22315-E1A-XL-M
22315-E1A-XL-M-C3
22316-E1A-XL-M-C3
22317-E1A-XL-M
22318-E1A-XL-M
22318-E1A-XL-M-C3
22322-E1A-XL-M
22322-E1A-XL-M-C3
22324-E1A-XL-M
22324-E1A-XL-M-C3
22326-E1A-XL-M
22326-E1A-XL-M-C3
22328-E1A-XL-M
22328-E1A-XL-M-C3
22330-E1A-XL-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
lichte Höhe Identifikator

118.66 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5011040-

118.66 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5011040C3

157.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6013046-

157.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6013046C3

270.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6514048-

270.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6514048C3

237.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7015051-

280.30 €

1 17 Arbeitstage 7015051C3

321.85 €

1 17 Arbeitstage 7516055-

321.85 €

1 17 Arbeitstage 7516055C3

410.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8017058C3

443.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8518060-

421.48 €

1 17 Arbeitstage 9019064-

421.48 €

1 17 Arbeitstage 9019064C3

806.02 €

1 17 Arbeitstage 11024080-

894.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11024080C3

1,117.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12026086-

1,117.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12026086C3

1,397.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13028093-

1,397.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13028093C3

1,748.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 140300102-

1,332.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 140300102C3

2,184.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 150320108-

Loading...

  1. 1

Technischer Support