Pendelrollenlager / 230..-BEA / Hauptabmessung DIN 635-2

Pendelrollenlager / 230..-BEA / Hauptabmessung DIN 635-2
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 220 - 440 mm / [Außendurchmesser] 340 - 650 mm / [Breite] 90 - 157 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von FAG berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 220 bis 440 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 340 bis 650 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 90 und 157 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23044-BEA-XL-MB1
23044-BEA-XL-MB1-C3
23048-BEA-XL-MB1
23048-BEA-XL-MB1-C3
23056-BEA-XL-MB1
23056-BEA-XL-MB1-C3
23060-BEA-XL-MB1
23064-BEA-XL-MB1-C3
23068-BEA-XL-MB1
23068-BEA-XL-MB1-C3
23072-BEA-XL-MB1
23072-BEA-XL-MB1-C3
23076-BEA-XL-MB1
23076-BEA-XL-MB1-C3
23080-BEA-XL-MB1-C3
23084-BEA-XL-MB1
23084-BEA-XL-MB1-C3
23088-BEA-XL-MB1
23088-BEA-XL-MB1-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
-

1,559.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22034090--------
-

1,559.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22034090---C3----
-

1,832.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24036092--------
-

1,832.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24036092---C3----
-

2,937.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 280420106--------
-

2,937.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 280420106---C3----
-

3,224.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300460118--------
-

3,484.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 320480121---C3JaJa76kg

4,155.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 340520133136027000004400000-JaJa101,2kg
-

4,993.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 340520133---C3JaJa101,3kg

5,190.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 360540134----JaJa106,3kg
-

6,238.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 360540134---C3JaJa106,3kg

7,120.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 380560135----JaJa111,48kg
-

7,120.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 380560135---C3JaJa112,8kg
-

8,458.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400600148---C3JaJa153kg

9,866.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 420620150109036500006300000-JaJa154,7kg
-

9,866.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 420620150---C3JaJa154,7kg

9,120.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 440650157103039500006900000-JaJa240kg
-

10,960.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 440650157---C3JaJa240kg

Loading...

  1. 1

Technischer Support