Pendelrollenlager / 230..-BEA-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Pendelrollenlager / 230..-BEA-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 220 - 420 mm / [Außendurchmesser] 340 - 620 mm / [Breite] 90 - 150 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 220 bis 420 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 340 bis 620 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 90 und 150 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23044-BEA-XL-K-MB1
23048-BEA-XL-K-MB1-C3
23060-BEA-XL-K-MB1
23064-BEA-XL-K-MB1
23064-BEA-XL-K-MB1-C3
23068-BEA-XL-K-MB1
23072-BEA-XL-K-MB1
23072-BEA-XL-K-MB1-C3
23076-BEA-XL-K-MB1
23076-BEA-XL-K-MB1-C3
23080-BEA-XL-K-MB1
23084-BEA-XL-K-MB1
23084-BEA-XL-K-MB1-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
-

1,559.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22034090--------
-

1,832.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24036092---C3----
-

3,224.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300460118--------

4,187.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 320480121148023000003750000-JaJa73,8kg
-

3,484.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 320480121---C3JaJa73,8kg

4,993.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 340520133136027000004400000-JaJa98,1kg

6,238.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 360540134130028000004650000-JaJa103,1kg
-

6,238.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 360540134---C3JaJa103,1kg

7,120.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 380560135123029000005000000-JaJa109,3kg
-

7,120.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 380560135---C3JaJa109,3kg

8,458.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400600148115034000005700000-JaJa140,68kg

9,866.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 420620150109036500006300000-JaJa150kg
-

9,866.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 420620150---C3JaJa150kg

Loading...

  1. 1

Technischer Support