Pendelrollenlager / 230..-E1-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Pendelrollenlager / 230..-E1-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 120 - 200 mm / [Außendurchmesser] 180 - 310 mm / [Breite] 46 - 82 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 120 bis 200 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 180 bis 310 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 46 und 82 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23024-E1-XL-K-TVPB
23024-E1-XL-K-TVPB-C3
23026-E1-XL-K-TVPB
23026-E1-XL-K-TVPB-C3
23028-E1-XL-K-TVPB
23028-E1-XL-K-TVPB-C3
23030-E1-XL-K-TVPB
23030-E1-XL-K-TVPB-C3
23032-E1-XL-K-TVPB
23032-E1-XL-K-TVPB-C3
23032-E1-XL-K-TVPB-C4
23034-E1-XL-K-TVPB
23034-E1-XL-K-TVPB-C3
23034-E1-XL-K-TVPB-C4
23036-E1-XL-K-TVPB
23036-E1-XL-K-TVPB-C3
23036-E1-XL-K-TVPB-C4
23038-E1-XL-K-TVPB
23038-E1-XL-K-TVPB-C3
23038-E1-XL-K-TVPB-C4
23040-E1-XL-K-TVPB
23040-E1-XL-K-TVPB-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator

261.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 120180463950430000580000-
-

342.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12018046---C3

434.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 130200523600540000730000-
-

434.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13020052---C3

382.66 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 140210533450570000800000-
-

502.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14021053---C3

511.23 €

1 17 Arbeitstage 150225563250630000880000-
-

432.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15022556---C3

515.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1602406030507200001010000-
-

676.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16024060---C3
-

711.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16024060----

613.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1702606728008800001230000-
-

725.38 €

1 17 Arbeitstage 17026067---C3
-

845.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17026067----

721.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 18028074260010400001450000-
-

853.47 €

1 17 Arbeitstage 18028074---C3
-

995.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18028074----

815.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19029075249010800001550000-
-

815.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19029075---C3
-

855.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19029075----

1,210.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20031082233012700001800000-
-

1,210.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20031082---C3

Loading...

  1. 1

Technischer Support