Pendelrollenlager / 231..-E1A-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 (Teilenummern - CAD Download)

Pendelrollenlager / 231..-E1A-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 100 - 190 mm / [Außendurchmesser] 165 - 320 mm / [Breite] 52 - 104 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt zwischen 100 und 190 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 165 und 320 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 52 und 104 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23120-E1A-XL-K-M
23120-E1A-XL-K-M-C3
23122-E1A-XL-K-M
23122-E1A-XL-K-M-C3
23124-E1A-XL-K-M
23124-E1A-XL-K-M-C3
23126-E1A-XL-K-M
23126-E1A-XL-K-M-C3
23126-E1A-XL-K-M-C4
23128-E1A-XL-K-M
23128-E1A-XL-K-M-C3
23128-E1A-XL-K-M-C4
23130-E1A-XL-K-M
23130-E1A-XL-K-M-C3
23130-E1A-XL-K-M-C4
23132-E1A-XL-K-M
23132-E1A-XL-K-M-C3
23132-E1A-XL-K-M-C4
23134-E1A-XL-K-M
23134-E1A-XL-K-M-C3
23134-E1A-XL-K-M-C4
23136-E1A-XL-K-M
23136-E1A-XL-K-M-C4
23138-E1A-XL-K-M
23138-E1A-XL-K-M-C3
23138-E1A-XL-K-M-C4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator

304.43 €

1 12 Arbeitstage 100165524000450000570000-
-

304.43 €

1 17 Arbeitstage 10016552---C3

296.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 110180563700530000680000-
-

296.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11018056---C3

390.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12020062----
-

390.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12020062---C3

582.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 130210643200680000890000-
-

443.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13021064---C3
-

610.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13021064----

680.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1402256830007600001010000-
-

613.07 €

1 17 Arbeitstage 14022568---C3
-

715.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14022568----

872.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15025080265010000001330000-
-

872.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15025080---C3
-

917.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15025080----

1,025.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16027086249011600001550000-
-

781.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16027086---C3
-

819.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16027086----

1,205.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17028088238012200001690000-
-

918.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 17028088---C3
-

1,141.10 €

1 17 Arbeitstage 17028088----

1,303.82 €

1 17 Arbeitstage 18030096223014200001950000-
-

1,368.88 €

1 17 Arbeitstage 18030096----

1,272.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 190320104207016100002220000-
-

1,272.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 190320104---C3
-

1,754.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 190320104----

Loading...

  1. 1

Technischer Support