Pendelrollenlager / 232..-BEA-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Pendelrollenlager / 232..-BEA-K / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 220 - 420 mm / [Außendurchmesser] 400 - 760 mm / [Breite] 144 - 272 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von FAG berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt zwischen 220 und 420 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 400 und 760 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 144 und 272 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23244-BEA-XL-K-MB1
23248-BEA-XL-K-MB1
23248-BEA-XL-K-MB1-C3
23252-BEA-XL-K-MB1
23252-BEA-XL-K-MB1-C3
23256-BEA-XL-K-MB1
23256-BEA-XL-K-MB1-C3
23260-BEA-XL-K-MB1
23260-BEA-XL-K-MB1-C3
23264-BEA-XL-K-MB1
23264-BEA-XL-K-MB1-C3
23268-BEA-XL-K-MB1
23272-BEA-XL-K-MB1
23272-BEA-XL-K-MB1-C3
23276-BEA-XL-K-MB1
23284-BEA-XL-K-MB1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
-

3,804.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 220400144--------
-

4,645.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 240440160--------
-

4,645.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 240440160---C3----

6,707.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 260480174--------
-

5,110.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 260480174---C3----

6,449.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 280500176128035500005200000-----
-

8,464.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 280500176---C3----

10,545.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 300540192116041000006100000-----
-

9,656.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300540192---C3JaJa189,08kg

11,202.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 320580208106046500007000000-JaJa237kg
-

11,202.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 320580208---C3JaJa237kg

13,377.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 340620224100053000007900000-JaJa299kg

16,938.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 36065023293057000008900000-JaJa328,5kg
-

16,938.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 360650232---C3JaJa328,5kg

19,440.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38068024089062000009600000-JaJa378kg

27,545.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 420760272770780000012300000-JaJa518,8kg

Loading...

  1. 1

Technischer Support