Pendelrollenlager / 232..-E1 / Hauptabmessung DIN 635-2

Pendelrollenlager / 232..-E1 / Hauptabmessung DIN 635-2
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 90 - 180 mm / [Außendurchmesser] 160 - 320 mm / [Breite] 52.4 - 112 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Pendelrollenlager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt zwischen 90 und 180 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 160 und 320 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 52.4 und 112 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23218-E1-XL-TVPB
23218-E1-XL-TVPB-C3
23220-E1-XL-TVPB
23220-E1-XL-TVPB-C3
23220-E1-XL-TVPB-C4
23222-E1-XL-TVPB
23222-E1-XL-TVPB-C3
23222-E1-XL-TVPB-C4
23224-E1-XL-TVPB
23224-E1-XL-TVPB-C3
23224-E1-XL-TVPB-C4
23226-E1-XL-TVPB
23226-E1-XL-TVPB-C3
23226-E1-XL-TVPB-C4
23228-E1-XL-TVPB
23228-E1-XL-TVPB-C3
23230-E1-XL-TVPB
23230-E1-XL-TVPB-C3
23232-E1-XL-TVPB
23232-E1-XL-TVPB-C3
23234-E1-XL-TVPB
23234-E1-XL-TVPB-C3
23236-E1-XL-TVPB
23236-E1-XL-TVPB-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator

324.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9016052,44250445000520000-
-

324.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9016052,4---C3

306.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10018060,3----
-

306.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10018060,3---C3
-

422.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10018060,3----

379.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11020069,83250710000870000-
-

379.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11020069,8---C3
-

523.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11020069,8----

475.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1202157630008200001020000-
-

475.00 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 12021576---C3
-

654.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12021576----

566.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1302308028509100001150000-
-

566.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13023080---C3
-

781.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13023080----

937.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14025088260010900001400000-
-

937.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14025088---C3

1,202.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15027096240012800001660000-
-

1,202.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15027096---C3

1,082.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 160290104221014600001910000-
-

1,279.67 €

1 17 Arbeitstage 160290104---C3

1,311.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 170310110----
-

1,311.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 170310110---C3

2,002.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 180320112201017200002340000-
-

2,002.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 180320112---C3

Loading...

  1. 1

Technischer Support