Pendelrollenlager / 232..-E1A / Hauptabmessung DIN 635-2

Pendelrollenlager / 232..-E1A / Hauptabmessung DIN 635-2
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 90 - 180 mm / [Außendurchmesser] 160 - 320 mm / [Breite] 52.4 - 112 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von FAG berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Pendelrollenlager zwischen 90 und 180 mm und den Außendurchmesser zwischen 160 und 320 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 52.4 und 112 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23218-E1A-XL-M
23218-E1A-XL-M-C3
23220-E1A-XL-M
23220-E1A-XL-M-C3
23222-E1A-XL-M
23222-E1A-XL-M-C3
23224-E1A-XL-M
23224-E1A-XL-M-C3
23226-E1A-XL-M
23226-E1A-XL-M-C3
23228-E1A-XL-M
23228-E1A-XL-M-C3
23230-E1A-XL-M
23230-E1A-XL-M-C3
23232-E1A-XL-M
23232-E1A-XL-M-C3
23234-E1A-XL-M
23234-E1A-XL-M-C3
23236-E1A-XL-M
23236-E1A-XL-M-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator

313.88 €

1 17 Arbeitstage 9016052,4----
-

348.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9016052,4---C3

329.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10018060,3----
-

329.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10018060,3---C3

482.88 €

1 17 Arbeitstage 11020069,83250710000870000-
-

408.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11020069,8---C3

511.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1202157630008200001020000-
-

511.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12021576---C3

609.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1302308028509100001150000-
-

609.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13023080---C3

767.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14025088260010900001400000-
-

767.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14025088---C3

985.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15027096240012800001660000-
-

985.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15027096---C3

1,163.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 160290104221014600001910000-
-

1,163.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 160290104---C3

1,409.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 170310110209016400002170000-
-

1,850.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 170310110---C3

1,641.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180320112----
-

1,641.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180320112---C3

Loading...

  1. 1

Technischer Support