Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
965.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 180 | 250 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 1,071.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 180 | 250 | 52 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
1,030.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 190 | 260 | 52 | 3150 | 470000 | 890000 | - | - | - | - | - | |||
- | 871.86 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 190 | 260 | 52 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
893.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 280 | 60 | 2800 | 550000 | 1070000 | - | - | - | - | - | ||
- | 893.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 280 | 60 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
1,225.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 220 | 300 | 60 | 2600 | 610000 | 1240000 | - | - | - | - | - | |||
- | 1,359.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 220 | 300 | 60 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
1,172.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 240 | 320 | 60 | 2440 | 640000 | 1370000 | - | - | - | - | - | ||
- | 1,172.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 240 | 320 | 60 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
1,407.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 260 | 360 | 75 | 2100 | 940000 | 1940000 | - | - | - | - | - | ||
- | 1,407.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 260 | 360 | 75 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
1,654.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 280 | 380 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1,654.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 280 | 380 | 75 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
2,292.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 300 | 420 | 90 | 1780 | 1270000 | 2650000 | - | - | - | - | - | ||
- | 3,008.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 300 | 420 | 90 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
2,891.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 320 | 440 | 90 | 1700 | 1310000 | 2750000 | - | - | - | - | - | ||
- | 2,891.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 320 | 440 | 90 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 42 | kg | |
3,362.62 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 340 | 460 | 90 | 1610 | 1370000 | 3000000 | - | Ja | Ja | 48 | kg | ||
- | 4,041.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 340 | 460 | 90 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 48 | kg | |
5,094.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 360 | 480 | 90 | 1540 | 1440000 | 3200000 | - | - | - | - | - | ||
- | 4,665.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 360 | 480 | 90 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 46,5 | kg | |
4,710.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 380 | 520 | 106 | 1340 | 1780000 | 4000000 | - | - | - | - | - | ||
- | 5,661.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 380 | 520 | 106 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 68,64 | kg | |
7,453.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 400 | 540 | 106 | 1290 | 1830000 | 4150000 | - | - | - | - | - | ||
- | 6,825.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 400 | 540 | 106 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 71,58 | kg |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
lichte Höhe Identifikator
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften