Schrägkugellager, Gewindetrieb-Stützlager / HS70□□-E / eingeengte Toleranzen

Schrägkugellager, Gewindetrieb-Stützlager / HS70□□-E / eingeengte Toleranzen
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 130 mm / [Außendurchmesser] 28 - 200 mm / [Breite] 8 - 33 mm


Bei der Entscheidung über die Schrägkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt zwischen 12 und 130 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 28 und 200 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 8 und 33 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS7001-E-T-P4S-UL
HS7002-E-T-P4S-UL
HS7003-E-T-P4S-UL
HS7004-E-T-P4S-UL
HS7005-E-T-P4S-UL
HS7006-E-T-P4S-UL
HS7007-E-T-P4S-UL
HS7008-E-T-P4S-UL
HS7009-E-T-P4S-DUL
HS7009-E-T-P4S-UL
HS7009-E-T-P4S-UM
HS7010-E-T-P4S-UL
HS7011-E-T-P4S-UL
HS7012-E-T-P4S-UL
HS7013-E-T-P4S-UL
HS7014-E-T-P4S-DUL
HS7014-E-T-P4S-K5-UL
HS7014-E-T-P4S-QBCL
HS7014-E-T-P4S-UL
HS7015-E-T-P4S-UL
HS7016-E-T-P4S-DUL
HS7016-E-T-P4S-TUL
HS7016-E-T-P4S-UL
HS7017-E-T-P4S-UL
HS7018-E-T-P4S-K5-UL
HS7018-E-T-P4S-UL
HS7018-E-T-P4S-UM
HS7019-E-T-P4S-UL
HS7020-E-T-P4S-K5-UL
HS7020-E-T-P4S-TBTL
HS7020-E-T-P4S-UL
HS7021-E-T-P4S-UL
HS7022-E-T-P4S-UL
HS7022-E-T-P4S-UM
HS7024-E-T-P4S-UL
HS7026-E-T-P4S-DUL
HS7026-E-T-P4S-UL
HS7032-E-T-P4S-UL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)

102.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 122882320910

104.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1532932501410

110.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17351033501520

129.27 €

1 17 Arbeitstage 20421254002600

151.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25471255002800

161.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30551378004050

126.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35621484004700

209.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40681589005400
-

485.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----

171.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 457516116007100
-

238.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----

255.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 508016121007700

207.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5590181690010900

265.60 €

1 17 Arbeitstage 6095181760011800

252.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 65100181820012700
-

829.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----
-

474.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----
-

1,603.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -----

293.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 70110202360016300

359.90 €

1 17 Arbeitstage 75115202390017000
-

745.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -----
-

1,408.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -----

462.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80125222850020600

371.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 85130222900021400
-

682.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----

569.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 90140243400025000
-

586.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----

616.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 95145243400026000
-

800.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----
-

2,028.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -----

667.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100150243450027000

730.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105160264500034500

586.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 110170284550035500
-

623.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -----

765.38 €

1 17 Arbeitstage 120180284650038500
-

1,726.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -----

925.55 €

1 17 Arbeitstage 130200336000050000
-

1,408.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial

Technischer Support