Schrägkugellager, Gewindetrieb-Stützlager / HS719□□-C / eingeengte Toleranzen

Schrägkugellager, Gewindetrieb-Stützlager / HS719□□-C / eingeengte Toleranzen
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 mm / [Außendurchmesser] 28 mm / [Breite] 7 mm


Bei der Auswahl der Schrägkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt bei 15 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 28 mm. Die feste Breite beträgt hier 7 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS71902-C-T-P4S-UL
HS71903-C-T-P4S-UL
HS71904-C-T-P4S-UL
HS71905-C-T-P4S-UL
HS71906-C-T-P4S-K5-UL
HS71906-C-T-P4S-UL
HS71907-C-T-P4S-UL
HS71908-C-T-P4S-UL
HS71908-C-T-P4S-UM
HS71909-C-T-P4S-UL
HS71910-C-T-P4S-DUL
HS71910-C-T-P4S-UL
HS71911-C-T-P4S-UL
HS71912-C-T-P4S-DUL
HS71912-C-T-P4S-UL
HS71913-C-T-P4S-DUL
HS71913-C-T-P4S-UL
HS71914-C-T-P4S-DUL
HS71914-C-T-P4S-UL
HS71915-C-T-P4S-UL
HS71916-C-T-P4S-K5-UL
HS71917-C-T-P4S-UL
HS71918-C-T-P4S-UL
HS71919-C-T-P4S-UL
HS71920-C-T-P4S-DTL
HS71920-C-T-P4S-DUL
HS71920-C-T-P4S-K5-UL
HS71920-C-T-P4S-K5-UM
HS71920-C-T-P4S-UL
HS71920-C-T-P4S-UM
HS71922-C-T-P4S-UL
HS71924-C-T-P4S-UL
HS71926-C-T-P4S-UL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

133.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

139.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

105.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

150.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage
-

144.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

157.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

170.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

174.37 €

1 17 Arbeitstage
-

207.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

215.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage
-

380.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

236.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

210.09 €

1 17 Arbeitstage
-

606.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

249.38 €

1 17 Arbeitstage
-

511.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

235.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage
-

582.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

268.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

393.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage
-

508.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

467.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

391.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

499.27 €

1 17 Arbeitstage
-

1,274.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage
-

1,010.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage
-

728.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage
-

774.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

627.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage
-

647.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

680.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

923.52 €

1 17 Arbeitstage

1,045.17 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 15 [D] Aussendurchmesser(mm) 28 [B] Breite(mm) 7
Dynamische Tragzahl(N) 2550 Lastrichtung Radial Statische Tragzahl(N) 1040

Technischer Support