Zylinderrollenlager / N10..-K-TVP-SP / Bohrung, Kegel 1:12, teilbar,

Zylinderrollenlager / N10..-K-TVP-SP / Bohrung, Kegel 1:12, teilbar,
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 120 mm / [Außendurchmesser] 55 - 180 mm / [Breite] 13 - 28 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager im Bereich von 30 bis 120 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 55 bis 180 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 13 und 28 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N1006-D-K-TVP-SP-XL
N1007-D-K-TVP-SP-XL
N1008-D-K-TVP-SP-XL
N1009-D-K-TVP-SP-XL
N1010-D-K-TVP-SP-XL
N1011-D-K-TVP-SP-XL
N1012-D-K-TVP-SP-XL
N1013-D-K-TVP-SP-XL
N1014-D-K-TVP-SP-XL
N1015-D-K-TVP-SP-XL
N1016-D-K-TVP-SP-XL
N1017-D-K-TVP-SP-XL
N1018-D-K-TVP-SP-XL
N1019-D-K-TVP-SP-XL
N1020-D-K-TVP-SP-XL
N1021-D-K-TVP-SP-XL
N1022-D-K-TVP-SP-XL
N1024-D-K-TVP-SP-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

331.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3055131750015600

333.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3562142360020900

248.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4068152700026000

366.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4575163450032500

272.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5080163650036500

275.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5590184800048500

378.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6095185100053000

295.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 65100185300058000

421.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 70110206600072000

329.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 75115206500073000

475.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80125228100091000

445.03 €

1 17 Arbeitstage 85130228000091000

423.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 901402495000108000

638.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 951452499000117000

677.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1001502499000118000

746.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10516026132000154000

608.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11017028153000180000

943.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12018028160000196000

Loading...

  1. 1

Technischer Support