Zylinderrollenlager / NN30..-K-TVP-SP / zweireihig / Bohrung, Kegel 1:12, teilbar,

Zylinderrollenlager / NN30..-K-TVP-SP / zweireihig / Bohrung, Kegel 1:12, teilbar,
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 120 mm / [Außendurchmesser] 55 - 180 mm / [Breite] 19 - 46 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager zwischen 30 und 120 mm und den Außendurchmesser zwischen 55 und 180 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 19 und 46 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NN3006-D-K-TVP-SP-XL
NN3007-D-K-TVP-SP-XL
NN3008-D-K-TVP-SP-XL
NN3009-D-K-TVP-SP-XL
NN3010-D-K-TVP-SP-XL
NN3011-D-K-TVP-SP-XL
NN3012-D-K-TVP-SP-XL
NN3013-D-K-TVP-SP-XL
NN3014-D-K-TVP-SP-XL
NN3015-D-K-TVP-SP-XL
NN3016-D-K-TVP-SP-XL
NN3017-D-K-TVP-SP-XL
NN3018-D-K-TVP-SP-XL
NN3019-D-K-TVP-SP-XL
NN3020-D-K-TVP-SP-XL
NN3021-D-K-TVP-SP-XL
NN3022-D-K-TVP-SP-XL
NN3024-D-K-TVP-SP-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
-

247.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 305519--

249.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3562204050041500

251.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4068214650052000

272.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4575235900065000

322.88 €

1 17 Arbeitstage 5080236300073000

286.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5590268200097000

294.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 60952687000106000

303.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 651002691000116000

320.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7011030113000145000

337.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7511530112000146000

364.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8012534139000182000

458.73 €

1 17 Arbeitstage 8513034138000183000

441.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9014037162000216000

564.65 €

1 17 Arbeitstage 9514537170000234000

519.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10015037169000235000

573.74 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516041226000310000

722.80 €

1 17 Arbeitstage 11017045260000360000

828.23 €

1 17 Arbeitstage 12018046275000390000

Loading...

  1. 1

Technischer Support