Kegelrollenlager / 303□□ / Hauptabmessungen DIN ISO 355, DIN 720 / zerlegbar, angestellt oder paarweise

Kegelrollenlager / 303□□ / Hauptabmessungen DIN ISO 355, DIN 720 / zerlegbar, angestellt oder paarweise
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 140 mm / [Außendurchmesser] 42 - 300 mm / [Breite] 14.25 - 67.75 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Kegelrollenlager von FAG berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Kegelrollenlager zwischen 15 und 140 mm und den Außendurchmesser zwischen 42 und 300 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 14.25 und 67.75 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30302-A
30303-A
30304-A
30305-A
30306-A
30306-DY
30306-XL
30307-A
30308-A
30309-A
30310-XL
30311-A
30311-XL
30312-A
30313-A
30314-A
30315-A
30316-A
30322-A
30322-XL
30324-A
30324-XL
30326-XL
30328-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit

15.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 154214,25198002300020500----

11.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 174715,25176002750024800----

11.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 205216,25156003400032500----

13.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 256218,25128004700045500----

22.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 307220,75110006000061000----
-

19.60 €

1 12 Arbeitstage 307220,75-------

21.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 307220,75121007100061000----

25.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 358022,7597007300075000----

31.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 409025,25850091000102000----

41.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4510027,257600111000125000----

46.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5011029,257500155000150000JaJa1,26kg
-

66.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5512031,5-------

66.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5512031,56900180000175000----

58.46 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6013033,55700174000202000----

105.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 65140365300196000228000----

94.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 70150384900223000260000----

162.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 75160404600250000295000----

166.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8017042,54250285000345000----
-

867.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11024054,5-------

867.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11024054,53350570000600000----
-

1,063.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12026059,5-------

974.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12026059,53100660000700000JaJa14,3kg

1,468.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13028063,752900710000740000JaJa16,9kg

2,191.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14030067,752750690000730000----

Loading...

  1. 1

Technischer Support