Kegelrollenlager / 320..-X / Hauptabmessungen DIN ISO 355, DIN 720 / zerlegbar, angestellt oder paarweise

Kegelrollenlager / 320..-X / Hauptabmessungen DIN ISO 355, DIN 720 / zerlegbar, angestellt oder paarweise
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 260 mm / [Außendurchmesser] 42 - 400 mm / [Breite] 15 - 87 mm


Die Auswahl der Kegelrollenlager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Kegelrollenlager zwischen 20 und 260 mm und den Außendurchmesser zwischen 42 und 400 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 15 und 87 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32004-X-XL
32005-X-XL
32005-XDY
32006-X
32006-X-XL
32007-X-XL
32008-X-XL
32008-XA
32009-X-XL
32009-XA
32010-X-XL
32011-X-XL
32012-X-XL
32013-X-XL
32014-X-XL
32015-X-XL
32016-X-XL
32017-X-XL
32018-X-XL
32018-XA
32019-X-XL
32019-XA
32020-X-XL
32021-X-XL
32022-X-XL
32024-X-XL
32026-X-XL
32028-X-XL
32030-X-XL
32032-X-XL
32034-X-XL
32036-X-XL
32038-X
32038-X-XL
32040-X-XL
32044-X
32044-X-XL
32048-X-XL
32052-X-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

15.38 €

9.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

204215199002850029000

15.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 254715---
-

13.62 €

1 3 Arbeitstage 254715---
-

14.43 €

9.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

305517---

16.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 305517146004600047000

19.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 356218128005400057000

14.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 406819116006300071000
-

20.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 406819---

23.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 457520103007200086000
-

23.55 €

1 5 Arbeitstage 457520---

19.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 50802096007500094000

32.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 559023850096000118000

28.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 609523800097000124000

47.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6510023750097000125000

38.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 70110256900123000159000

42.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 75115256500124000165000

50.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80125296000162000212000

56.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 85130295700167000224000

65.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 90140325400195000255000
-

91.90 €

1 5 Arbeitstage 9014032---

70.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 95145325100201000275000
-

99.44 €

1 5 Arbeitstage 9514532---

74.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100150324950205000285000

131.70 €

82.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105160354650238000330000

103.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 110170384350285000395000

125.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 120180384050295000420000

182.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 130200453650385000550000

236.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 140210453450400000590000

438.84 €

276.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

150225483200455000680000

543.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160240513000500000740000

557.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 170260572750600000880000

724.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1802806425507400001100000

1,053.78 €

663.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1902906422306300001120000

1,105.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1902906424607400001120000

1,294.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20031070---

1,731.24 €

1 5 Arbeitstage 2203407618908900001630000

1,398.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22034076208010600001640000

2,167.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24036076195010600001680000

2,974.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26040087176013600002140000

Loading...

  1. 1

Technischer Support