Kegelrollenlager / 322□□ / Hauptabmessungen DIN ISO 355, DIN 720 / zerlegbar, angestellt oder paarweise

Kegelrollenlager / 322□□ / Hauptabmessungen DIN ISO 355, DIN 720 / zerlegbar, angestellt oder paarweise
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 17 - 220 mm / [Außendurchmesser] 47 - 400 mm / [Breite] 19.25 - 114 mm


Die Auswahl der Kegelrollenlager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Kegelrollenlager im Bereich von 17 bis 220 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 47 bis 400 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 19.25 und 114 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32205-XL
32206-A
32206-XL
32207-XL
32208-A
32208-XL
32209-XL
32210-A
32210-XL
32211-XL
32212-A
32213-A
32214-A
32215-A
32216-A
32216-XL
32217-A
32217-XL
32218-A
32218-XL
32219-XL
32220-A
32220-XL
32221-A
32221-XL
32222-A
32222-XL
32224-A
32224-XL
32226-A
32226-XL
32228-XL
32230-A
32230-XL
32232-A
32232-XL
32234-A
32234-XL
32236-A
32236-XL
32238-XL
32240-A
32240-XL
32244-A
32244-XL
32303-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

19.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255219,25159004750045000
-

20.55 €

1 5 Arbeitstage 306221,25---

20.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 306221,25133006300062000

24.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 357224,25114008400085000

26.43 €

1 5 Arbeitstage 408024,7592007900093000

26.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 408024,75102009400094000

28.99 €

1 5 Arbeitstage 458524,75940097000100000

32.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 509024,75800088000109000

29.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 509024,758800104000110000

43.13 €

1 5 Arbeitstage 5510026,757900130000137000

52.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6011029,756600133000169000

66.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6512032,75---

51.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7012533,255700163000214000

74.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7513033,25---

84.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8014035,25---

59.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8014035,255500234000265000

108.70 €

1 5 Arbeitstage 8515038,54700226000305000

108.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8515038,55200270000305000

142.66 €

1 5 Arbeitstage 9016042,54350260000355000

142.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9016042,54800310000360000

173.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9517045,54500355000420000
-

184.49 €

1 5 Arbeitstage 10018049---

131.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100180494250400000475000
-

231.73 €

1 5 Arbeitstage 10519053---

231.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 105190534000455000550000
-

305.13 €

1 5 Arbeitstage 11020056---

217.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 110200563800490000590000
-

550.93 €

1 5 Arbeitstage 12021561,5---

444.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12021561,53450570000730000
-

712.80 €

1 5 Arbeitstage 13023067,75---

712.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13023067,753200660000850000

717.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14025071,752950760000990000
-

1,154.15 €

1 5 Arbeitstage 15027077---

1,154.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1502707727508700001150000
-

1,440.68 €

1 5 Arbeitstage 16029084---

1,440.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16029084255010300001380000
-

1,753.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17031091---

1,753.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17031091235011600001560000
-

2,072.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18032091---

2,072.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18032091227011900001640000

2,175.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19034097212013400001820000
-

2,618.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200360104---

2,774.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 200360104203015700002080000
-

3,884.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 220400114---

3,884.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 220400114180018200002550000

16.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 174720,25172003650036000

Loading...

  1. 1

Technischer Support