Kegelrollenlager / 323□□ / Hauptabmessungen DIN ISO 355, DIN 720 / zerlegbar, angestellt oder paarweise

Kegelrollenlager / 323□□ / Hauptabmessungen DIN ISO 355, DIN 720 / zerlegbar, angestellt oder paarweise
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 150 mm / [Außendurchmesser] 52 - 320 mm / [Breite] 22.25 - 114 mm


Bei der Entscheidung über die Kegelrollenlager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Kegelrollenlager im Bereich von 20 bis 150 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 52 bis 320 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 22.25 und 114 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32304-A
32305-A
32306-A
32306-DY
32307-A
32307-B
32308-A
32308-B
32308-B-XL
32308-XL
32309-A
32309-BA
32310-A
32310-B
32311-A
32311-B
32312-A
32312-BA
32312-XL
32313-A
32313-BA
32313-XL
32314-A
32314-BA
32315-A
32315-B
32316-A
32316-B
32317-A
32317-B-XL
32317-XL
32318-A
32319-A
32320-A
32321-A
32322-A
32324
32326
32326-A
32328-A
32330-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

24.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 205222,25152004600047500

26.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 256225,25125006200066000

31.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 307228,75107008000089000
-

22.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 307228,75---

35.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 358032,759400100000113000

67.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 358032,75910095000116000

30.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 409035,258300120000146000

42.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 409035,258000120000149000
-

73.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 409035,25---

30.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 409035,259200143000148000

36.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4510038,257300154000193000

100.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4510038,257200144000188000

63.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011042,256600187000237000

121.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011042,256500165000223000

84.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5512045,56100211000270000

143.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5512045,55900194000265000

73.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6013048,55600242000310000

175.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6013048,55400220000300000

175.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6013048,56100285000310000

125.17 €

1 17 Arbeitstage 65140515100270000345000

171.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 65140515000248000340000

211.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 65140515600320000350000

165.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 70150544750310000405000

207.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 70150544650285000395000

153.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 75160584450360000475000

324.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 75160584350330000470000

177.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8017061,54150400000530000

302.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8017061,54100355000510000
-

291.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8518063,5---

353.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8518063,54250480000590000

240.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8518063,5---

352.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9019067,53700485000660000

508.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9520071,53500530000710000

647.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10021577,5---

1,041.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10522581,53100670000930000

1,135.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11024084,529007400001020000

1,491.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12026090,52750670000970000

1,995.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13028098,7525008300001120000
-

1,995.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13028098,75---

2,742.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 140300107,75227011700001710000

3,594.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 150320114212013300001950000

Loading...

  1. 1

Technischer Support