Kegelrollenlager / 332□□ / Hauptabmessungen DIN ISO 355, DIN 720 / zerlegbar, angestellt oder paarweise

Kegelrollenlager / 332□□ / Hauptabmessungen DIN ISO 355, DIN 720 / zerlegbar, angestellt oder paarweise
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 100 mm / [Außendurchmesser] 52 - 180 mm / [Breite] 22 - 63 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Kegelrollenlager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Kegelrollenlager im Bereich von 25 bis 100 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 52 bis 180 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 22 und 63 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33205
33206
33206-XL
33207-XL
33208
33209
33210
33211-XL
33212
33213
33213-XL
33214
33215-XL
33216
33217
33220
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit

16.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 255222-------

29.58 €

18.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

306225-------

21.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 306225130007700078000----

35.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35722811100103000105000----

40.87 €

25.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4080329000105000134000----

46.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4585328200107000146000----

48.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5090327700115000163000----

43.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 55100357600164000194000----

81.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6011038-------

66.66 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 65120415700203000285000----

66.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65120416300242000285000JaJa2,01kg

100.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70125415500210000300000----

84.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 75130415700245000310000----

152.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80140464800250000380000----

183.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85150494500295000435000----

468.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100180633700430000660000----

Loading...

  1. 1

Technischer Support