Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Lagerüberstand a1 (mm) | Gewindelänge IG (mm) | Gewinde Ölanschluss G1 | Gewindeabstand Ölanschluss, a (mm) | Gewindetiefe Ölanschluss IG1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 41.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | M45x1,5 | 40 | 40 | 3 | 7 | - | - | - | |
42.86 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | M50x1,5 | 44 | 45 | 3 | 7 | - | - | - | ||
- | 51.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 60 | M75x2 | 61 | 65 | 3 | 12 | - | - | - | |
502.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 150 | M180x3 | 140 | 160 | 6 | 24 | - | - | - | |||
553.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 160 | M190x3 | 146 | 170 | 6 | 24 | - | - | - | |||
481.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 170 | M200x3 | 154 | 180 | 6 | 26 | - | - | - | ||
771.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 180 | Tr210X4 | 160 | 190 | 7 | 26 | - | - | - | |||
813.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 190 | Tr220X4 | 170 | 200 | 7 | 30 | - | - | - | |||
1,384.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 190 | Tr220X4 | 170 | 200 | 7 | 30 | M6 | 4,5 | 7 | ||
- | 1,198.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | Tr240X4 | 181 | 220 | 8 | 30 | G1/8 | 8,5 | 12 | |
1,384.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 220 | Tr260X4 | 189 | 240 | 8 | 30 | G1/8 | 8,5 | 12 | ||
- | 2,240.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 240 | Tr290X4 | 205 | 260 | 8 | 30 | G1/8 | 8,5 | 12 | |
2,511.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 260 | Tr310X5 | 212 | 280 | 8 | 30 | G1/8 | 8,5 | 12 | ||
43.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | M55x2 | 50 | 50 | 3 | 9 | - | - | - | ||
44.02 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | M60x2 | 54 | 55 | 3 | 10 | - | - | - | ||
45.34 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | M65x2 | 58 | 60 | 3 | 11 | - | - | - | ||
60.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | M80x2 | 64 | 70 | 4 | 12 | - | - | - | ||
- | 54.66 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 | M85x2 | 68 | 75 | 4 | 12 | - | - | - | |
62.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | M90x2 | 71 | 80 | 4 | 12 | - | - | - | ||
69.38 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | M95x2 | 74 | 85 | 4 | 13 | - | - | - | ||
70.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | M100x2 | 79 | 90 | 4 | 14 | - | - | - | ||
97.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 90 | M105x2 | 85 | 95 | 4 | 16 | - | - | - | ||
86.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 95 | M110x2 | 90 | 100 | 4 | 16 | - | - | - | ||
115.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 105 | M125x2 | 98 | 110 | 4 | 16 | - | - | - | ||
124.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 115 | M135x2 | 105 | 120 | 4 | 17 | - | - | - | ||
157.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 125 | M145x2 | 115 | 130 | 4 | 19 | - | - | - | ||
223.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 135 | M155x3 | 125 | 140 | 5 | 20 | - | - | - | ||
268.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 145 | M165x3 | 135 | 150 | 5 | 24 | - | - | - |
Loading...
Kegel | 1:12 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Gewinde G
Hülsenlänge B1(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d(mm)
Lagerüberstand a1(mm)
Gewindelänge IG(mm)
Gewinde Ölanschluss G1
Gewindeabstand Ölanschluss, a(mm)
Gewindetiefe Ölanschluss IG1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften