Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AH308 |
AH309 |
AH313 |
AH314 |
AH315 |
AH316 |
AHX310 |
AHX311 |
AHX312 |
AHX317 |
AHX318 |
AHX319 |
AHX320 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Lagerüberstand a1 (mm) | Gewindelänge IG (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 40.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | M45x1,5 | 29 | 40 | 3 | 6 | |
41.02 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | M50x1,5 | 31 | 45 | 3 | 6 | ||
50.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | M75x2 | 42 | 65 | 3 | 8 | ||
49.26 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 65 | M80x2 | 43 | 70 | 4 | 8 | ||
56.74 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 | M85x2 | 45 | 75 | 4 | 8 | ||
74.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | M90x2 | 48 | 80 | 4 | 8 | ||
43.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | M55x2 | 35 | 50 | 3 | 7 | ||
45.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | M60x2 | 37 | 55 | 3 | 7 | ||
46.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | M65x2 | 40 | 60 | 3 | 8 | ||
65.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | M95x2 | 52 | 85 | 4 | 9 | ||
68.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 85 | M100x2 | 53 | 90 | 4 | 9 | ||
62.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | M105x2 | 57 | 95 | 4 | 10 | ||
78.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 95 | M110x2 | 59 | 100 | 4 | 10 |
Loading...
Kegel | 1:12 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Gewinde G
Hülsenlänge B1(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d(mm)
Lagerüberstand a1(mm)
Gewindelänge IG(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften