Kegel-Abziehhülsen für Wälzlager / AH (X) 31 / Hauptabmessungen DIN 5416 / Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AH3132A
AH3134A
AH3136A
AH3138
AH3140
AH3140-H
AH3144
AH3144-H
AH3148
AH3148-H
AH3152
AH3152-H
AH3156
AH3156-H
AH3160-H
AH3164-H
AH3168-H
AH3176-H
AH3180-H
AHX3120
AHX3122
AHX3124
AHX3126
AHX3128
AHX3130
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Gewinde G Hülsenlänge B1
(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d
(mm)
Lagerüberstand a1
(mm)
Gewindelänge IG
(mm)
Gewinde Ölanschluss G1 Gewindeabstand Ölanschluss, a
(mm)
Gewindetiefe Ölanschluss IG1
(mm)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Gewicht
(kg)

352.20 €

1 17 Arbeitstage 150M170x3103160516------
-

367.07 €

1 17 Arbeitstage 160M180x3104170516------

469.12 €

1 17 Arbeitstage 170M190x3116180619------

533.98 €

1 17 Arbeitstage 180Tr210X4125190620------

568.67 €

1 17 Arbeitstage 190Tr220X4134200621------

956.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 190Tr220X4134200621M64,57---

762.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 200Tr240X4145220623------

1,062.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 200Tr240X4145220623G1/88,512---

1,021.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 220Tr260X4154240725------

1,225.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 220Tr260X4154240725G1/88,512---

1,367.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 240Tr290X4172260726------

1,668.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 240Tr290X4172260726G1/88,512---

1,695.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 260Tr310X5175280828------

1,996.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 260Tr310X5175280828G1/88,512---

2,295.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 280Tr330X5192300830G1/88,512---

3,241.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 300Tr350X5209320831G1/88,512---

3,534.74 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 320Tr370X5225340933G1/88,512---

4,844.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 360Tr420X52323801036G1/88,512---

6,575.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 380Tr440X52404001038G1/88,512JaJa38,8

102.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 95M110x264100411------

111.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105M120x268110411------

125.66 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 115M130x275120412------

138.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 125M140x278130412------

214.00 €

1 17 Arbeitstage 135M150x283140514------

267.48 €

1 17 Arbeitstage 145M165x396150515------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kegel 1:12

Technischer Support