Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AH3232 |
AH3234 |
AH3236 |
AH3238 |
AH3240 |
AH3260-H |
AH3264-H |
AH3268-H |
AH3272-H |
AH3276-H |
AH3280-H |
AHX3218 |
AHX3220 |
AHX3222A |
AHX3224A |
AHX3226 |
AHX3228 |
AHX3230 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Lagerüberstand a1 (mm) | Gewindelänge IG (mm) | Gewinde Ölanschluss G1 | Gewindeabstand Ölanschluss, a (mm) | Gewindetiefe Ölanschluss IG1 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 150 | M180x3 | 124 | 160 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
523.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 160 | M190x3 | 134 | 170 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
589.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 170 | M200x3 | 140 | 180 | 6 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
678.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 180 | Tr210X4 | 145 | 190 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
671.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 190 | Tr220X4 | 153 | 200 | 7 | 24 | - | - | - | - | - | - | ||
2,873.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 280 | Tr330X5 | 228 | 300 | 8 | 34 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - | ||
3,699.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 300 | Tr350X5 | 246 | 320 | 8 | 36 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - | ||
3,861.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 320 | Tr370X5 | 264 | 340 | 9 | 38 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - | ||
4,732.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 340 | Tr400X5 | 274 | 360 | 9 | 40 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - | ||
5,125.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 360 | Tr420X5 | 284 | 380 | 10 | 42 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - | ||
7,409.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 380 | Tr440X5 | 302 | 400 | 10 | 44 | G1/8 | 8,5 | 12 | Ja | Ja | 51,385 | ||
65.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | M100x2 | 63 | 90 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
89.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 95 | M110x2 | 73 | 100 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
123.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 105 | M120x2 | 82 | 110 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
126.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 115 | M130x2 | 90 | 120 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
155.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 125 | M145x2 | 98 | 130 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
235.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 135 | M155x3 | 104 | 140 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
260.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 145 | M165x3 | 114 | 150 | 5 | 17 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Kegel | 1:12 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Gewinde G
Hülsenlänge B1(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d(mm)
Lagerüberstand a1(mm)
Gewindelänge IG(mm)
Gewinde Ölanschluss G1
Gewindeabstand Ölanschluss, a(mm)
Gewindetiefe Ölanschluss IG1(mm)
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften