Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AH2236 |
AH2238 |
AH2240 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Gewindelänge IG (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 170 | M200x3 | 105 | 180 | 17 | ||
435.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 180 | Tr210X4 | 112 | 190 | 18 | ||
603.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 190 | Tr220X4 | 118 | 200 | 19 |
Loading...
Kegel | 1:12 | Lagerüberstand a1(mm) | 5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Gewinde G
Hülsenlänge B1(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d(mm)
Gewindelänge IG(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften