Kegel-Abziehhülsen für Wälzlager / AH240 / Hauptabmessungen DIN 5416 / Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AH24024
AH24026
AH24028
AH24030
AH24032
AH24034
AH24036
AH24038
AH24040
AH24044-H
AH24048-H
AH24052-H
AH24056-H
AH24060-H
AH24064-H
AH24068-H
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Gewinde G Hülsenlänge B1
(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d
(mm)
Lagerüberstand a1
(mm)
Gewindelänge IG
(mm)
Gewinde Ölanschluss G1 Gewindeabstand Ölanschluss, a
(mm)
Gewindetiefe Ölanschluss IG1
(mm)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Gewicht
(kg)

207.57 €

1 17 Arbeitstage 115M125x273120913------

230.85 €

1 17 Arbeitstage 125M135x2831301014------

271.45 €

1 17 Arbeitstage 135M145x2831401014------

325.95 €

1 17 Arbeitstage 145M155x3901501115------

333.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 150M170x3951601115------

374.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 160M180x31061701116------

601.35 €

1 17 Arbeitstage 170M190x31161801116------

589.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180M200x31181901318------

615.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 190Tr210X41272001318------

915.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 200Tr230X41382201418M687---

1,392.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 220Tr250X41382401520G1/88,512---

1,538.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 240Tr270X41622601620M68,57---

1,736.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 260Tr290X41622801722M68,57---

2,001.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 280Tr310X51843001824M68,57---

2,198.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300Tr330X51843201824M68,57JaJa16,596

2,806.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 320Tr360X52063401926G1/88,512---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kegel 1:30

Technischer Support