Kurvenrollen ohne Axialführung, beidseitig Lippendichtung / NA22..-2RSR / Lippendichtung

Kurvenrollen ohne Axialführung, beidseitig Lippendichtung / NA22..-2RSR / Lippendichtung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 6 - 50 mm / [Außendurchmesser] 19 - 90 mm / [Breite] 11.8 - 23 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Stützrollen von INA berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Stützrollen zwischen 6 und 50 mm und den Außendurchmesser zwischen 19 und 90 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 11.8 und 23 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA22/6-2RSR
NA22/6-X-2RSR
NA22/8-2RSR
NA22/8-X-2RSR
NA2200-2RSR
NA2200-X-2RSR
NA2201-2RSR
NA2201-X-2RSR
NA2202-2RSR
NA2202-X-2RSR
NA2203-2RSR
NA2203-X-2RSR
NA2204-2RSR
NA2204-X-2RSR
NA2205-2RSR
NA2205-X-2RSR
NA2206-2RSR
NA2206-X-2RSR
NA2207-2RSR
NA2207-X-2RSR
NA2208-2RSR
NA2208-X-2RSR
NA2210-2RSR
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

18.02 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 61911.839003700
-

19.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 61912--

19.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 82411.848004300
-

21.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 82412--

41.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103013.870006900
-

33.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 103014--

43.72 €

27.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

123213.875008300
-

35.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 123214--

33.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 153513.876009900
-

49.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 153514--

35.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 174015.8990014200
-

39.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 174016--

52.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204717.81400019300
-

57.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204718--

59.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 255217.81440021100
-

48.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 255218--

49.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 306219.81700026500
-

62.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 306220--

71.74 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 357222.72150036500
-

78.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 357223--

102.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 408022.72600041500
-

84.14 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 408023--

222.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 509022.72600044000

Loading...

  1. 1

Technischer Support