Kurvenrollen mit Axialführung, beidseitig Axialgleitscheibe / NATR..-PP / Axialführung

Kurvenrollen mit Axialführung, beidseitig Axialgleitscheibe / NATR..-PP / Axialführung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 5 - 50 mm / [Außendurchmesser] 16 - 90 mm / [Breite] 12 - 32 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Stützrollen von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Stützrollen liegt zwischen 5 und 50 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 16 und 90 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 12 und 32 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NATR5-PP-A
NATR5-X-PP-A
NATR6-PP-A
NATR6-X-PP-A
NATR8-PP-A
NATR8-X-PP-A
NATR10-PP-A
NATR10-X-PP-A
NATR12-PP-A
NATR12-X-PP-A
NATR15-PP-A
NATR15-X-PP-A
NATR17-PP-A
NATR17-X-PP-A
NATR20-PP-A
NATR20-X-PP-A
NATR25-PP-A
NATR25-X-PP-A
NATR30-PP-A
NATR30-X-PP-A
NATR35-PP-A
NATR35-X-PP-A
NATR40-PP-A
NATR40-X-PP-A
NATR50-PP-A
NATR50-X-PP-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)

18.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 51612

28.05 €

17.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

51612

25.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

61912

28.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 61912

29.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 82415

24.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 82415

42.40 €

29.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103015

46.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 103015

34.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 123215

51.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

123215

51.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 153519

41.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 153519

41.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 174021

60.72 €

42.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

174021

45.88 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 204725

67.85 €

47.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

204725

67.63 €

47.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

255225

74.42 €

52.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

255225

60.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 306229

90.20 €

63.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

306229

108.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

357229

119.23 €

83.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

357229

134.22 €

93.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

408032

148.04 €

103.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

408032

179.72 €

125.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

509032

197.00 €

137.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

509032

Loading...

  1. 1

Technischer Support